通信解决方案
通信解决方案部开展的业务主要分为三个部分:手机平台、射频解决方案(无线通信)和宽带(固网通信)。
1. 手机平台
我们在多媒体电话和入门级电话市场表现卓越。除了作为经典半导体组件的基带处理器、射频收发器和电源管理芯片,该产品组合还涵盖各种手机平台,包括软件解决方案。我们为不同性能和传输制式的手机提供全面的产品。
2. 射频解决方案
主要产品是面向射频应用、近距离无线技术和电视调谐器的组件。对于我们而言,射频组件主要是适用于GSM、GPRS、EDGE和WCDMA标准的收发器。近距离无线技术包括无绳电话、蓝牙、无线局域网、UWB和A-GPS。此外,我们还提供适用于移动通信基础设施基站的射频功率晶体管。在电视接收方面,我们开发和制造模拟和数字电视调谐器所需的各种芯片。
3. 宽带
除传统的模拟电话和ISDN以及移动通信基础设施组件之外,我们还为当前最具活力的领域,提供多种产品:面向网络运营商和最终用户的宽带接入技术,例如SHDSL、ADSL、VDSL和VoIP。
市场趋势
手机市场主要存在两大趋势:一方面,多媒体手机需要更加强大的处理器和日益复杂的软件和系统解决方案。另一方面,亚洲、东欧和南美等大众市场需要价格低廉的低端型号。英飞凌为满足这种日益增长的需求,提供完整的参考设计,包括各种软件解决方案和满足客户具体需求的定制解决方案。产品组合包括面向手机和无绳电话的组件、手机操作软件和应用以及消费类电子产品IC。此外,产品组合还包括蓝牙芯片、蜂窝式基站芯片、DECT芯片、GPS芯片和WLAN芯片。
与此同时,电话线不再仅用于标准的语音通信,还可用于实现大量数据传输、多媒体应用和IP电话等多种业务。英飞凌是首屈一指的传统电信基础设施(包括POTS、ISDN和T/E载波)语音组件的供应商。通过提供搭载软件套件的模拟、数字和混合信号IC,英飞凌可使系统厂商设计出优质、高速的数据与电信系统解决方案,适用于从骨干网到客户端设备的传输。这方面的重点是实现端到端IP网络和增值三网(语音、视频和数据)融合业务。作为宽带接入解决方案领域的领导者,英飞凌面向各种xDSL(数字用户线)应用提供半导体解决方案,同时面向线卡和客户端设备应用提供运营级VoIP解决方案。英飞凌面向网关应用的先进IC和设计套件,可确保无线和有线数字家庭网络实现集成和互通,确保家庭实现宽带连接。