适用于卡车和农用车辆的单向直流电机控制
综述
有关卡车和农用车辆的单向直流电机控制的需求是多方面的。从对实现高精度电机控制的集成或分立式解决方案的需求,到可以经受恶劣环境的设计,再到各种保护和诊断功能的实现。
英飞凌可以满足上述所有需求——甚至提供更多。凭借全面的稳固且高质量的半导体解决方案,所有功能都可以轻松集成到一个电子系统中。值得一提的是,我们独特地提供用于单向电机控制的12V和24V集成或分立式解决方案。利用我们卡车和农用车辆的单向电机控制的特定系统解决方案和参考设计,可以减轻您的工作与成本负担。
产品
适用于卡车和农用车辆的单向电机控制系统框图
系统优点
- 集成式解决方案可减少设计支出
- 由于可采用不同的PROFET™开关器件,分立式解决方案可以优化适用于所有电机
- PWM控制
- 保护功能,包括SC、过载,OT和ESD
- 诊断功能,包括开路负载、OT检测、集成的OPAMP和电流检测
视频
培训
In this training, you will:
- to know about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- Understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV
支持