适用于卡车和农用车辆的有刷直流电机控制
综述
今天卡车和农用车辆的有刷直流电机控制需要高度精确的直流电机。稳固到足以抵抗恶劣环境。以及具有适当的保护和诊断功能。英飞凌可以提供稳固和高质量的解决方案,包括了集成式半桥、H桥的MOSFET驱动器件以及全系列的具有不同RDS(on)的MOSFET。此外,我们还特别针对直流电机控制需求独家提供12V和24V集成和分立式的解决方案。利用我们卡车和农用车辆的有刷直流电机控制的系统解决方案和参考设计,可以让您的应用领先一步。
产品
适用于卡车和农用车辆的有刷直流电机控制系统框图
系统优点
- 集成的解决方案可减少总体支出
- 由于可采用不同的MOSFET,分立式解决方案可以优化适用于所有电机
- PWM控制
- 保护功能,包括SC、过载,OT和ESD
- 诊断功能,包括开路负载、OT检测、集成的OPAMP和电流检测
视频
培训
In this training, you will:
- to know about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- Understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV
支持