英飞凌调光ICLED调光电路节省70%的器件数和占板空间

2016-4-26 | 市场新闻

德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司正式发布了CDM10V。这款结构紧凑、高度集成的LED调光 IC,可让工程师以一个IC替代传统调光方案中的多个分立器件。减少调光电路组件数量和占板空间达70%。英飞凌的CDM10V是业界第一款单芯片照明接口IC,能将0-10V模拟输入转换成主控IC所需的PWM或调光输入信号。该信号是通过光耦进行传输的5mA PWM信号,占空比范围0-100%。

 

CDM10V可用于多种不同的商业和工业LED照明应用,关键参数可进行一次性配置,比如最小占空比(1-10%)、PWM输出频率(200Hz-2kHz)、调光器/电阻器偏置电流(50mA-500mA)以及“dim-to-off”功能。此外,在启用“dim-to-off”功能的情况下,该IC还可以接受PWM输入。

 

CDM10采用6引脚的SOT封装,非常适用于高组件密度的小型化PCB设计。Vcc 11~25V的供电电压范围,确保兼容常见LED照明应用,包括槽灯、射灯、壁灯、办公室照明和广告灯箱。CDM10V是英飞凌相关照明产品组合的一部分,包括控制IC和MOSFET。

 

上市时间

英飞凌CDM10V于2016年4月量产,现在可提供样品、演示板和配置板。