全新英飞凌功率MOSFET系列使电动工具更紧凑耐用

2015-8-25 | 技术媒体

德国慕尼黑讯——DIY工具,比如无线电钻和电锯必须方便使用且经久耐用。因此,其所用的电子元件必须紧凑、坚固。 英飞凌科技股份公司扩展StrongIRFET™ Power MOSFET产品系列,推出同时满足紧凑和耐用要求的解决方案。新推出的逻辑电平StrongIRFET™器件可以直接由单片机驱动,节省空间和降低成本。此外,StrongIRFET™十分坚固耐用,帮助延长电子产品的使用寿命。

 

经过 实验证明StrongIRFET系列器件能够最大限度提高电动工具的能效。这次逻辑电平StrongIRFET产品的扩展又使得英飞凌能够满足市场对于无需独立驱动器的产品的需求。新推出的器件的栅源驱动电压降至4.5 V,在很多应用中这为直接连接MOSFET与单片机创造了可能性。

 

英飞凌电源管理及多元化市场事业部产品市场总监Stéphane Ernoux 表示:“逻辑电平StrongIRFET系列具有两大决定性优势:降低多种应用中电子设计的复杂性;表现出无与伦比的坚固耐用性。”

 

新器件保留了StrongIRFET系列的典型性能特色:低导通电阻(如下IRL7472L1TRPBF,典型值只有0.52 mΩ和最大值是0.97 mΩ)降低导通损失;高载流能力提高功率容量以及耐用硅晶片,所有这些特性共同提升了系统高可靠性。

 

规格

部件 编号

击穿 电压 V

封装

额定电流 A

R DS(on) 典型 / 最大   @ 4.5 V (m )

IRL7472L1TRPBF

40

Large Can DirectFET™ (L8)

375

0.52 / 0.97

IRL7486MTRPBF

40

Medium Can DirectFET™ (ME)

209

1.5 / 2.0

IRL40B209

40

TO-220

195

1.2 / 1.6

IRL40B212

40

TO-220

195

1.9 / 2.4

IRL40S212

40

D 2PAK

195

1.9 / 2.4

IRL40B215

40

TO-220

120

2.8 / 3.5

IRL60B216

60

TO-220

195

1.7 / 2.2

 

供货情况

现可立即下单订购。关于逻辑电平StrongIRFET的更多信息,请访问 www.infineon.com/strongirfet