英飞凌将带 PFC的 高压谐振控制器引入 LED 驱动器,实现高效、紧凑型照明应用

2015-2-20 | 市场新闻

德国慕尼黑 –– 英飞凌科技股份有限公司通过引入 ICL5101,拓展了其在 40W 到 300W 照明系统的控制IC产品组合。该款新型高压谐振控制IC  ICL5101高度集成化,有助于降低系统成本。其典型应用包括,室内及室外 LED 照明、高/低棚照明、街道照明、停车场及天棚照明、办公室照明、零售以及商店照明。照明系统的总体拥有成本是工业照明的重要考量因素,而新型 ICL5101 所支持的谐振拓扑效率高达 95%,因此备受客户青睐。

 

高度集成的 ICL5101 可实现 LED 驱动器的高端设计,相比于同时需要独立 PFC  IC和谐振IC的类似解决方案,其所需元件减少约 25%。这使得设计更加可靠,从而减小了形状尺寸,简化PCB布局并降低成本。ICL5101 集成了半桥及 PFC 门极驱动器。该IC的所有运行参数可由简单电阻进行调节,从而降低成本并保证参数设置的可靠性与稳定性。芯片结温范围为 -40°C 至 +125°C,适于户外使用。

 

LED 控制器 ICL5101 专用于控制谐振拓扑例如 LLC。集成式数字化 PFC 单元在临界导通模式(CrCM) 和断续导通模式 (DCM) 中均可运行,因此在装置变暗等情况导致的低负载状态下仍可进行极为稳定的调节。LED 照明亮度可在其额定负载 100% 至 0.1% 的大范围内进行调节。市场上现有最新调光技术范围一般只实现100% 到 5%。此外,ICL5101 还可在任何条件下以极短时间(小于 200 ms)点灯。

 

 ICL5101 可调式PFC 单元可输出优质电能,在宽输入电压范围内实现THD低于 10%功率因素超过 0.99 ,从而助力照明设备生产商达到能效标准。此外,ICL5101 在输入电压变化时保证输出极为稳定。外部过温保护和容性负载保护等一系列保护功能确保及时检测出故障状态、提升系统安全。

 

此次英飞凌推出 ICL5101,再次展现了其在高效LED驱动器解决方案领域的技术领军地位。最近,ILD6150 降压驱动器IC被提名入围 2015 年度 LED 杂志蓝宝石奖 (LEDsMagazine Sapphire Awards)的“集成电路及电子元件”产品组。英飞凌将在 2015 年拉斯维加斯国际 照明展(展会时间: 2015 年 2 月 24 日至 26 日,展位号:1426)上展示其 ICL5101 新产品。欲了解关于英飞凌照明用节能半导体解决方案的更多信息,请访问 http://www.infineon.com/lighting

 

供货

 

新型 ICL5101 谐振控制器IC采用紧凑型 PG-DSO-16 封装。此外,还提供 ICL5101 评估板。该评估板具有 85V AC 到 305V AC 较大的输入电压范围,并可提供 54V DC 稳定的输出电压。该款新产品支持 110W 的输出功率,仅通过电阻器设置便可实现轻松配置。欲知详情,请访问 www.infineon.com/ICL5101

Information Number

INFPMM201502-031

Press Photos

  • The new high-voltage resonant controller ICL5101 provides a high level of integration which translates to a reduction in system cost.
    The new high-voltage resonant controller ICL5101 provides a high level of integration which translates to a reduction in system cost.
    ICL5101

    JPG | 1.07 mb | 2126 x 1535 px