英飞凌旗下IR HiRel发布专为用于石油和天然气勘探的井下工具而优化的额定工作温度为185 °C的紧凑式直流-直流电源

2015-7-14 | 市场新闻

德国慕尼黑讯—英飞凌科技股份公司旗下美国国际整流器公司(简称:IR HiRel)今日宣布推出HiRel HTB28系列——业界首个额定工作温度为185 ºC、采用1英寸宽气密封装的厚膜直流-直流电源。这种新型设备专门针对石油和天然气勘探井下工具而设计,可以耐受这些应用中常见的高温和高冲击环境。随着石油和天然气越来越难以发现,勘探往往是在充满挑战的高温环境中进行。

 

这个货架产品产品家族具备多种输出电压型号,可助力井下工具制造商加快将采用要求工作温度最高达185 ºC的挑战性设计的产品推向市场。HTB28系列通过保守且严谨的设计方法提供了很高可靠性,同时,所采用的气密封装厚膜电路技术也实现了宽1英寸、长3.82英寸(含法兰)、高0.41英寸的高度紧凑式封装,占用空间比基于电路板的产品减少约20%。得益于其很小的宽度,HTB28系列能够安装到市场上在售的或尚处于开发阶段的最小巧的井下钻探工具中。

 

IR HiRel 营销总监Odile Ronat表示:“直流-直流电源通常使用光耦反馈,但它无法在185 ºC高温下工作。通过充分利用其专有磁耦合反馈拓扑,并开发一颗独特的IC来实现这个功能,IR HiRel打造出高度可靠的紧凑式解决方案,可为在高温下工作的井下工具减少元件数量,缩小尺寸。”

 

这种5 W、28 V输入隔离直流-直流电源可在最高185 ºC温度下实现至少69%的输出效率,并且具备内置输入和输出滤波器、低输入静态电流和过流保护等特性。大多数井下设备对185 ºC高温下的工作寿命要求都不超过1000小时 。HTB28系列的使用寿命长达1200小时,超出最高要求。

 

此外,IR HiRel使用经过筛选和认证过的可在高温下工作的元器件,并围绕其进行设计,以在整个工作温度范围内保持优良性能。

 

技术规格

部件编号

封装

输入电压

输出电压

输出端口数量

HTB2803R3SB

1” X 3.82” X 0.41”

28 V(标称)

17 - 34 V

3.3 V

1

HTB2805SB

1” X 3.82” X 0.41”

28 V(标称)

17 - 34 V

5 V

1

HTB2812SB

1” X 3.82” X 0.41”

28 V(标称)

17 - 34 V

12 V

1

HTB2815SB

1” X 2.82” X 0.41”

28 V(标称)

17 - 34 V

15 V

1

 

供货情况

HTB2805SB即可供货。这个系列的其他型号将于下个季度开始供货。

 

关于 IR HiRel

宇航系统、商业飞行器、医疗、石油和天然气钻井、海底通信、国防及其他在恶劣环境中工作的设备对当今的系统设计师提出了独特挑战。20多年来,英飞凌科技旗下美国国际整流器公司(IR HiRel)一直致力于应对这些挑战,其全面的电源管理解决方案组合包括高可靠的加固的分立器件和集成电路IC、高温直流-直流电源、固态继电器和电机控制器。

 

更多信息请访问 www.infineon.com.cn