英飞凌推出新款大功率光触发晶闸管 首次集成保护功能

2015-5-19 | 技术媒体

德国慕尼黑讯——英飞凌科技Bipolar有限公司进一步扩大双极半导体产品阵容,推出光触发晶闸管,它们可增强系统可靠性、降低系统成本并简化超大功率应用的设计。英飞凌新推出的6英寸晶闸管搭载可靠的光触发组件,无需加装外部电触发电路。此外,过压保护、dv/dt保护和在恢复时间防止正向电压瞬变等板载安全功能,使得元件数量进一步减少,并有效降低设计复杂性。

 

晶闸管是控制超高电流和电压的理想之选,因为在通态损耗和对称阻断能力方面,晶闸管的性能优于基于IGBT的电压源换流器(VSC)。英飞凌这次推出的高度集成的光触发晶闸管首次集成FRP(正向恢复保护)功能,符合公司提供可最大限度降低设计费用、提高系统可靠性和降低组件成本的系统解决方案这一战略。

 

光触发晶闸管(LTT)是实现高压直流输电的理想选择,另外,它还适合要求互联不同频率的大型电网系统的设计。6英寸LTT具有9.5 kV的反向阻断电压能力,专为高达6,250A的稳态DC电流而设计。它能处理的最大浪涌电流高于140kA。这些高电压、电流和浪涌额定值使得设计人员可以利用单一器件满足各种不同应用的需求。另外,英飞凌还计划进一步提高选择和设计方面的灵活性,推出阻断电压为9.5 kV(取代8.5 kV)的4英寸和5英寸LTT晶闸管。

 

供货情况

 

6英寸晶闸管将于2016年年初开始批量生产。更多信息请访问: www.infineon.com/thyristors

Information Number

INFIPC201502-058

Press Photos

  • Infineon’s new 6-inch thyristor incorporates reliable optical triggering, eliminating the requirement for an external electrical trigger circuit.
    Infineon’s new 6-inch thyristor incorporates reliable optical triggering, eliminating the requirement for an external electrical trigger circuit.
    6-inch Light Triggerd Thyristor

    JPG | 115 kb | 1005 x 575 px