轻松实现嵌入式安全: 保护资本设备免遭产品盗版和知识产权盗窃

2015-7-20 | 技术媒体

德国慕尼黑讯——工业自动化设备、医疗设备、电子元件等资本设备需要有效的安全防护,比如利用英飞凌科技股份公司的嵌入式安全解决方案。据经合组织(OECD)统计,每年假冒伪劣和盗版带来的损失累计达到6,380亿美元左右。全新OPTIGA™ Trust E为制造商宝贵的知识产权免遭攻击、分析、拷贝和篡改提供一种易于实施的安全解决方案。尤其是在工业4.0时代,加强验证及软件代码和产品数据的安全存储可改善网络和供应链管理。此外,OPTIGA™ Trust E还可通过保障产品质量与安全性,帮助高价值产品的制造商保护自己的知识产权和品牌声誉。

 

位于德国加兴的弗劳恩霍夫应用与集成安全研究所(AISEC)针对内置版权保护开展研究。AISEC产品保护和工业安全部主管Bartol Filipovic表示:“大多数公司并不知道它们的产品很容易被复制。加密软件不足以保护标准产品或机器代码。软件代码必须保存在受保护的硬件中。”

 

因为具有智能安全功能,OPTIGA Trust E还可追踪零部件的来源。对于想要了解已安装系统或组件售后市场的风电机制造商而言,这有助于它们规避因不合格的服务或假冒零部件造成的损害和保修索赔。这项安全技术已被集成到英飞凌的智能功率模块 MIPAQ™ Pro 中,并被一家跨国风电机厂商率先投入应用。

 

OPTIGA Trust E配有基于椭圆曲线密码体制的先进预编程安全控制器,这可大大提高系统整体安全性。而且,这款可轻松集成、经济高效的“即用型”解决方案还提供密钥和证书管理功能以及操作软件,并提供全面的系统集成支持。-40+85 °C的扩展温度范围,结合标准化I²C接口和小巧的USON-10封装,使其可以集成到各种嵌入式安全项目中。除此之外,它还支持对USB C类标准产品的验证。

 

OPTIGA Trust E已经实现量产。

 

知识产权保护也是日趋互联的工业系统面临的重要问题之一。为了应对日渐增多的安全威胁,英飞凌开发了一系列易于部署的半导体技术。在面向嵌入式安全应用的OPTIGA产品家族中,包括了从验证( OPTIGA Trust )到高级设备 ( OPTIGA TPM )的平台方案,通过保护信息完整性、真实性和机密性从而保障物联网(IoT)安全。更多信息请访问: www.infineon.com/iot-security

Press Photos

  • The new OPTIGA™ Trust E offers an easily implementable solution to protect manufacturers' valuable IP from being attacked, analyzed, copied and modified. This helps manufacturers of wind mills, for example, to avoid damage and warranty claims caused by unqualified service or fake parts.
    The new OPTIGA™ Trust E offers an easily implementable solution to protect manufacturers' valuable IP from being attacked, analyzed, copied and modified. This helps manufacturers of wind mills, for example, to avoid damage and warranty claims caused by unqualified service or fake parts.
    OPTIGA-Trust-E

    JPG | 1.32 mb | 2126 x 1606 px