英飞凌推出新型安全芯片解决方案,为所连接的电子设备提供保护

2014-3-31 | 市场新闻

英飞凌科技股份公司今日宣布推出OPTIGA™ Trust P,这是一款以硬件为基础,用 于提高互联系统中电子设备安全性的可编程解决方案。OPTIGA Trust系列推出的新产品提供了强大的设备验证,可防止计算系统受到蓄意攻击或由用户错误导致的意外损坏,并提高了存储数据的安全性和隐私性。

 

当企业和消费者使用越来越多的互联设备时,只允许与已知且合法的设备进行连接对任何系统的安全性都至关重要。通过在设计中集成OPTIGA Trust P,电 子设备制造商为其嵌入式系统增加了可靠的安全设施。

 

OPTIGA Trust P生成并安全地储存用于单向和双向验证的加密密钥,从而防止设备受到恶意软件的侵入,并控制访问机制以实现安全的软件更新。OPTIGA Trust P 的可编程性使其成为具有高度灵活性的解决方案,让这些功能能够广泛适用于各种互联系统。任何用于存储和交换机密数据的产品——无论用于智能住宅或工厂——均可依赖OPTIGA Trust P的加密通讯功能实现信息隐私性。这有助于防御试图获取个人或企业数据,或企图通过互联网连接或设备间的无线通讯 (M2M)篡改编程的攻击者。

 

“OPTIGA Trust推出的新产品系列超越了品牌保护,打击了危害普通百姓和企业的伪冒电子装置,”英飞凌科技公司平台安全副总裁兼负责人 Juergen Spaenkuch 表示。“ 它有助于避免工业电子系统遭受被破坏的风险,为软件提供安全的更新,并通过提供对物联网 (IoT) 等不断发展的互联系统的访问控制来提升安全性。”

 

OPTIGA™ Trust P 的特性

 

OPTIGA Trust P 是解决伪造、保密性和安全性隐忧并且经公共标准 (Common Criteria) EAL 5+(高)认证的安全信任锚。它采用公钥加密支持防克隆应用单向和双向验证。板 载密钥生成、密钥存储和安全密钥交换使其能够创建安全的通信信道并对所传输的数据进行加密,可在发送者和接收者之间提供数据隐私以及信息验证。 集成密钥管理和访问控制可通过扩大安全通道的使用来提供保护,包 括允许安全的远程更新和对设备的本地访问限制。

 

作为一种可编程设备,OPTIGA Trust P 灵活性极高,可轻松集成到现有系统中。它包括用于运行安全程序的 JavaCard 操作系统,可根据系统的具体需求进行配置。 英飞凌采用的 JavaCard 安全程序所提供的大部分常用功能、主机代码和开发工具可以最大限度减少开发工作。

 

产品数据,实用性

 

OPTIGA Trust P SLJ 52ACA认证芯片采用VQFN-32 (5mm x 5mm)封装,内存为150 kB。可运行JavaCard OS、支持ECC、RSA、AES、T DES和SHA加密,采用的系统界面为ISO7816 UART(数据速率为400 kbps)。

 

现可提供样品,更多信息请访问 http://www.infineon.com/optiga-trust

Information Number

INFCCS201403.032

Press Photos

  • Infineon's new OPTIGA Trust P provides robust device authentication, protects computing systems from both intentional attacks and accidental damage from user error, and enhances security and privacy of stored data.
    Infineon's new OPTIGA Trust P provides robust device authentication, protects computing systems from both intentional attacks and accidental damage from user error, and enhances security and privacy of stored data.
    OPTIGA_Trust_P

    JPG | 540 kb | 2550 x 1650 px

  • Juergen Spaenkuch, Vice President and head of Platform Security at Infineon Technologies' Chip Card & Security Division.
    Juergen Spaenkuch, Vice President and head of Platform Security at Infineon Technologies' Chip Card & Security Division.
    Juergen_Spaenkuch

    JPG | 528 kb | 1494 x 2244 px