英飞凌600V功率开关器件家族又添新丁;全新RC-D快速 IGBT以很高的开关频率实现了最高达96%的能效,同时缩小逆变器的尺寸并降低其成本

2011-5-17 | 技术媒体

2011年5月17日,德国纽必堡讯——在德国纽伦堡举办的PCIM Europe 2011展会(5月17日至19日)上,英飞凌科技(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)600V逆导型( RC)IGBT家族的两名新成员闪亮登场。这两款新的功率开关器件可在目标应用中实现最高达96%的能效。利用这些全新推出的RC-D快速IGBT,可以设计更高能效的电机驱动家用电器,它们使用更小的组件,因 而总成本低于同类系统。

英飞凌RC-D功率开关器件系列在单一芯片上融合了市场领先的英飞凌专有技术TrenchSTOP™ IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和续流二极管,具有很低的开关损耗和传导损耗,并 且减小了永磁电机驱动电路的展板面积。新的RC-D快速IGBT具备更高开关频率,可实现更高能效,并且仅略微增加了逆变器的损耗。这有助于各种类型的应用实现节能、降低对散热管理的要求和降低电磁干扰(EMI) ,包括家用空调风扇、洗碗机电机以及其他以4kHz至30kHz开关频率工作的家用电器电机驱动装置。

英飞凌科技IGBT业务经理Roland Stele表示,“这种单芯片集成了IGBT和二极管的技术,能够让我们的客户满足消费者对高能效的要求,同时将逆变器的成本降低达10%,并 将IGBT的占板空间最多缩小50%。有了英飞凌新推出的这些快速开关频率器件,如果制造商把RC-D快速IGBT用于风扇电机、压缩机及其他基于逆变器的系统,将进一步将电机逆变器的能效提高20%,并 再度降低系统成本。”

对于家电逆变器,这个系列的产品能够让客户设计出以高于16kHz频率工作的高能效逆变器,将声频噪声降至绝对安静的水平。此外,在采用无传感器磁场定向控制(FOC)的小型电机驱动装置中,开 关频率越高,采样率就越高,因而BLDC电机动态控制(力矩和速度)也更精确。

在200W系统演示板上进行的比较测试中,相比于装配RC-D器件的电路板,新的RC-D快速器件将开关频率提高了1-2%左右,而热损耗则平均降低了20%。这种新器件经专门优化,最 大限度地降低了传导损耗。对于以较低开关频率工作的电机,传导损耗对能效具有显著影响。新推出的这个器件系列,使英飞凌的产品组合更加完备。

英飞凌将推出两个型号的600V RC-D快速IGBT:一个是2.5A器件,最高可支持100W的逆变器输出功率,另一个是4A器件,最高可支持200W的输出功率。与RC-D家族的所有成员一样, 这两款器件均采用外形尺寸为2.30mm x 6.50mm x 7.22mm的DPAK(TO-252)封装。其他适用于这类型应用的IGBT则通通采用了尺寸更大的D 2PAK(TO-263)或 TO-220封装(9mm x 10mm x 4.5mm) 。

供货情况
600V RC驱动快速IGBT的工程样片现已开始供货,计划今年夏天开始量产。

英飞凌科技在德国纽伦堡举办的PCIM Europe 2011展会上展出了这种新的600V RC驱动快速IGBT(12号展厅404号展台)。

关于600V IGBT RC驱动快速器件的更多信息,敬请登录 www.infineon.com/rcdf


About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域—高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,6501名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

员工数量包含已出售给英特尔公司的手机芯片业务(无线解决方案业务部)的大约3,500名雇员。

更多信息请访问 www.infineon.com
本新闻稿请访问 www.infineon.com/presse



Information Number

INFIMM201105.045

Press Photos

  • Infineon expands its 600V Power Switching Device Family; New RC-Drives Fast IGBTs Enable Up To 96% Energy Efficiency with High Switching Frequency While Reducing  the Inverter Size and Cost
    Infineon expands its 600V Power Switching Device Family; New RC-Drives Fast IGBTs Enable Up To 96% Energy Efficiency with High Switching Frequency While Reducing the Inverter Size and Cost
    DPAK_RC-Drives_Fast

    JPG | 302 kb | 2480 x 1862 px