英飞凌推出温度范围高达+140C并拥有10万个读/写周期的8位闪存微控制器

2007-2-13 | 技术媒体

英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)宣布推出一个8位嵌入式闪存微控制器(MCU)产品家族,该产品家族可用于高达+140C的工作条件下。全新的XC866 HOT微控制器轻松超越了当前工业应用+85C和汽车应用+125C的最高温度性能。这使它们成为具备高环境温度或工作温度,通常需要高成本复杂散热或制冷设备的系统设计所需的理想产品。全新的XC866 HOT产品可直接用在上述应用中,无需复杂的制冷系统,因此降低了整个系统成本。

在工业领域,这样的高温应用包括加热和熔炉系统的电机控制器以及电机驱动器的电子控制器。在汽车领域,这样的高温应用包括靠近发动机的散热风扇、节气门控制装置和涡轮增压器。

带有嵌入式闪存的XC866 HOT 8位微控器在+140C条件下,可实现10万个读/写周期。这一特性使它们成为目前市场唯一可以在高温条件下完成10万个读/写周期的产品。

XC866 HOT系列产品基于标准的8051架构,带有4kB、8kB或16kB片上闪存。 XC866的性能和成本节省特性还包括26.27MHz系统频率、片 上振荡器和PLL时钟发生器和支持3.3伏或5.0伏电压的嵌入式稳压器。该微控器拥有一组功能强大的外设,包括在特殊的电动控制模式下可灵活生成脉宽调制信号的高性能捕获比较单元;快速8通道10位模数转换器, 其转换时间不到1.5微秒,而传统器件的转换时间为6至10微秒;三个16位定时器;通用异步收发器;SSC(同步串行通道);片上调试支持(JTAG)。带有8kB或16kB ROM的+140C XC866产品也将推出,进一步降低器件成本。

“功能强大的外设和卓越的实时性能加上高质量标准和良好的性价比使XC866微控器家族在竞争中保持领先。”英飞凌副总裁兼微控器业务部总经理Christopher Hegarty博士指出,“ 为了提高我们客户的竞争力,我们的目标是成为最可靠的微控器供应商,提供实时系统环境所需的尖端嵌入式控制器,为客户提供最出色的产品。”

XC866 HOT的供货情况、封装和定价

XC866 HOT微控器已完全通过质量检验,正在进行量产。

XC866采用适用于-40°C 到+140°C 温度范围的绿色TSSOP-38封装。现在还可提供全套低成本开发工具,包括入门套件、指南、调试器和编译器等。

购买量达到1万件时。XC866 HOT的单价约为1.80欧元(2.30美元)。

有关英飞凌XC866 HOT 和微控器产品组合的更多信息可在http://www.infineon.com/XC866HOT和 www.infineon.com/microcontrollers上找到。

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战> ——> 高能效、联结性以及安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公 司实现销售额79亿欧元(包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com.cn
 

Information Number

INFAIM200702.039

Press Photos

  • Infineon´s XC866 HOT 8-bit microcontroller with extended temperature range up to +140°C and 100,000 read/write cycles<br><br>Infineons Xc866 Hot 8 bit - Flash-microkontroller bieten Temperaturbereich bis zu +140°C bei Lese-/Schreibzyklen von bis zu 100.000
    Infineon´s XC866 HOT 8-bit microcontroller with extended temperature range up to +140°C and 100,000 read/write cycles

    Infineons Xc866 Hot 8 bit - Flash-microkontroller bieten Temperaturbereich bis zu +140°C bei Lese-/Schreibzyklen von bis zu 100.000
    XC866_HOT.jpg

    JPG | 779 kb | 1063 x 1535 px