英飞凌推出新型MOSFET产品和风扇电机控制器,扩展其业界领先的功率半导体产品组合

2005-10-26 | 市场新闻

2005 10 26 日,美国巴尔的摩 / 德国慕尼黑讯—全球领先的功率半导体器件提供商英飞凌科技公司 FSE/NYSE IFX )-今天在美国马里兰州巴尔的摩市举办的电源系统世界展览会上发布了两款新产品:


     CoolMOS TMCP 系列金属氧化物半导体场效应晶体管( MOSFET )使英飞凌的芯片产品家族又添新成员,这些芯片可用于电信、笔记本电脑和消费类电器中的高效电源。和以前推出的 CoolMOS CS 系列产品一样,的 此次推出的新产品也具有业内最低通态电阻的特点。


     TDA21801 风扇速度控制器集成电路可用于制造灵活、> 低成本的子系统,来控制电源风扇的速度,这些风扇用于个人电脑等应用系统以及高端电子设备,如文件服务器、工 业和医疗设备等。



为便于通过平面和在线媒体访问, 造 现将该新闻稿总结如下。如欲了解更多信息,和 敬请联系英飞凌媒体关系部或登录 http://www.infineon.com/power


CoolMOS CP 600V MOSFET


CoolMOS CP MOSFET 主要用于电信设备、笔记本电脑适配器和消费类电子设备等中等电源应用中的功率因素校正( PFC )和脉冲宽度调制( PWM )阶段。这种新产品可以承受高达 600V 的阻挡电压,采用多种封装形式。其极低的通态电阻和低闸电荷使设计人员可以大幅度降低电源的传导和开关损耗。例如, 400V 时的电容损耗可以被降低 25% 。 传导和开关损耗的降低会导致效率的提升,并使技术人员能够提高子系统的时钟速度,从而实现更加高效、紧凑的电源,也就是说,可 以在不改变设计其它方面的情况下增加电源的输出功率,: 从 而降低每瓦系统成本。


由于采用了一项可以克服所谓硅性能极限的突破性技术,英飞凌的 CoolMOS 系列产品可以提供业内最低的通态电阻,从而增加电源效率并降低系统成本。 600V CoolMOS CP 产品家族能够实现大约 2.4Ω*mm 2 (欧姆 X 平方毫米晶片) 的优值( FOM ,等于通态电阻乘以晶片面积)。这使得 CoolMOS CP 系列产品,根据封装类型,可以实现 125-385 mΩ 的通态电阻。



根据市场研究公司 iSuppli 的报告( 2005 年第三季度“功率调节产品市场跟踪”),用于功率调节的 MOSFET 产品市场的平均复合增长速度预计将达到每年 9.1% ,其市场价值将由 2004 年的 46 亿美元增长到 2009 年的约 72 亿美元。"


在订货量达到 100,000 片并采用 TO220 封装的情况下, CoolMOS CP 系列产品的单价为 0.70-1.80 美元( 取决于电阻值)。该系列产品可以采用下列封装形式:

 

● TO-252 D-PAK

● TO-220

● T-220 FP (在 2005 年底以前可以供货)

● TO-263 (D2PAK)
● TO-247

TDA21801 风扇速度控制器

 

TDA21801 是一种智能型控制器,它可以使风扇系统制造商以 2 线风扇的成本实现 4 线风扇的性能,通过使用成本更低的风扇,将材料耗费减少 25% ,从而大大节约费用。典型的具有过温保护功能( OTP )的 4 线风扇解决方案通常需要 27 个部件,而使用 TDA21801 2 线风扇解决方案只需要 13 个部件。"


TDA21801 可以将风扇的转速从 750 rpm 增加到 4,000 rpm , 使其成为降噪应用的理想选择。其过温保护功能可以轻松、灵活地实现。例如,它可以产生早期过温预警信号来防止热故障情况下的数据丢失,它还可以产生转速表信号,用 于其它系统监测功能


根据 iSuppli 公司的功率调节产品市场调查报告,用于功率调节的稳压器市场的平均复合增长速度预计将达到每年 8.1% ,其市场价值将从 2004 年的 54 亿美元增长到 2009 年的 79.9 亿美元。"


TDA21801 风扇速度控制器可以采用符合 RoHS (限制使用某些有害物质)标准的 SO-8 封装形式,在订货量达到 50,000 台的情况下,其单价为 0.70 美元。

 

About Infineon

Information Number

INFAIM200510.003

Press Photos