英飞凌和歌尔声学的光学传感器解决方案助力可穿戴设备实现超低功耗和精准的心率监测

2016-2-19 | 市场新闻

德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司和歌尔声学股份有限公司(SHE: 002241)近日共同推出两款高分辨率、高集成度光学传感器。该光学芯片可满足可穿戴设备中的心率和脉搏血氧饱和度监测应用对于精准测量、体形小巧以及超低功耗的要求。该传感器解决方案可让耳机、健身腕带和智能手表拥有一流性能。它们将三个LED输出、一个光电探测器、一个低噪模拟前端、一个数字接口和一个状态机整合在一颗裸片中。为达到最佳应用效果,裸片可采用与红外或绿色LED集成封装,也可单独封装以驱动最多三个外部LED

 

该传感器是一套全集成的光学心率测量解决方案,拥有高达256/秒的可编程采样速率,以及标准的I2C数字接口。这使其比分离传感器具有明显更好的信噪比(SNR)。此外,监测算法可过滤掉运动伪影,使得在运动期间也能进行精准的心率和脉搏血氧饱和度测量。高分辨率使光学传感器在各种类型的皮肤上都能进行准确地测量,而高光学灵敏度可减小光电二极管面积,降低LED功耗——应用于白色皮肤的典型LED电流是300 μA。仅0.3 μA的待机电流可进一步节省功耗。

 

供货情况

英飞凌和歌尔声学公司的传感器解决方案可以是裸片,也可以是由英飞凌长期合作伙伴歌尔声学公司提供的封装产品及应用算法。封装尺寸仅为3.94 mm x 2.36 mm x 1.35 mm。目前可提供封装样品,计划在20168月实现量产。除英飞凌的裸片外,歌尔声学公司还能为希望快速评估和测试用在可穿戴设备中的技术的设计师提供入门套件和演示板。