2EDN EiceDRIVER™ MOSFET驱动器树立可靠性和低功耗新标准

2015-11-24 | 市场新闻

德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司今日推出适用于开关电源的PFCLLC和同步整流级的全新2EDN7524 EiceDRIVER驱动器芯片。这一芯片家族是英飞凌首次利用其广博的专业知识和领先的市场地位提供的专用MOSFET驱动器。立足于现有EiceDRIVER家族进行改进的2EDN产品线,是连接控制ICMOSFET(比如CoolMOS C7)以及GaN(氮化镓)开关装置的重要环节。2EDN MOSFET驱动器芯片可实现更高的系统效率、卓越的功率密度以及一致的系统可靠性。

 

2EDN EiceDRIVER IC采用行业标准的8管脚封装,拥有两个独立的非隔离式低边通道,每个通道可支持5 A峰值拉灌电流。两个通道都能实现典型5 ns上升和下降时间,而1 ns的通道间延时匹配允许双通道并联使用,使总驱动电流增加一倍。虽然电流增大,但输出级的通态电阻(R DS(ON)非常低,这可最大限度降低驱动器芯片功耗——即便使用非常小的栅极电阻、或者不用任何外部栅极电阻。驱动器芯片承受信号输入使能端高达-10 V DC的电压,所以它能有效应对接地反弹,提高系统可靠性。

 

供货情况

支持4V欠压锁定(UVLO)、采用DSO封装的2EDN7524 MOSFET驱动器已开始量产。UVLO8 V的产品以及采用TSSOP封装、UVLO48 V的产品将于20161月份推出。采用WSON封装、UVLO4 V8 V的版本将于2016年第一季度发布。如欲了解有关2EDN7524 MOSFET驱动器的进一步信息,请访问 www.infineon.com/2EDN