英飞凌推出650V CoolMOS™ C6/E6高压功率晶体管为开关应用带来最高效率和轻松控制

2010-6-24 | 市场新闻

2010年6月24日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司今日推出全新的650V CoolMOS™ C6/E6高性能功率MOSFET系列。该产品系列将现代超级结(SJ)器件的优势( 如低导通电阻和低容性开关损耗)与轻松控制的开关行为、及体二极管高牢固性融合在一起。基于同样的技术平台,C6器件针对易用性进行了优化,而E6器件则旨在提供最高效率。

CoolMOS™ C6/E6是来自英飞凌的第六代市场领先的高压超级结功率MOSFET。全新的650V CoolMOS™ C6/E6器件具备快速、可控的开关性能,适 用于效率和功率密度是关键要求的应用。650V CoolMOS™ C6/E6器件易于应用,是各种高能效开关产品的理想之选,例如笔记本电脑适配器、太阳能逆变器和其他需要额外击穿电压裕量的开关电源( SMPS)产品。

“全新的650V C6/E6产品系列是英飞凌早前推出的CoolMOS™ 600V C6/E6产品系列的有益补充,确保那些需要650V击穿电压的电源产品能享受我们第六代CoolMOS™ 技术的各种优势。”英飞凌 HVMOS功率分立式器件产品经理Jan-Willem Reynaerts指出,“从这个意义上讲,CoolMOS™ C6/E6使我们的客户能够从大获成功的C3系列顺利实现更新换代。”



相对于CoolMOS™ C3 650V系列,全新650V CoolMOS™ C6/E6 器件输出电容(Eoss)的储电量降幅高达20%,而C6/E6 器件经过改进的体二极管具备更高的硬换相耐受性,并可使反向恢复电荷降低约25%。得益于调谐栅极电阻的平衡设计,C6/E6 器件的开关行为能够避免过高的电压和电流变化率。

上市与定价
IPA65R280C6 / IPA65R280E6 (280mΩ,采用TO220 FullPAK封装)和 IPA65R380C6 / IPA65R380E6 (380mΩ,采用TO220 FullPAK封装)的样品目前可提供。全新C6/E6 650V 系列的首批器件预计将于2010年7月开始实现量产。该产品系列将逐步实现扩展直至2010年年底。

订购量达到1万枚时, IPA65R280C6 / IPA65R280E6的单价为2.90美元。

更多信息参见 www.infineon.com/power 和 www.infineon.com/coolmos

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——能源效率、通讯和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在 全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市


更多信息可在 www.infineon.com 找到。
该新闻稿可在 www.infineon.com/press/ 找到。

Information Number

INFIMM201006.055

Press Photos

  • Infineon Introduces 650V CoolMOS™ C6/E6 High-Voltage Power Transistors for Highest Efficiency and Easy Control in Switching Applications
    Infineon Introduces 650V CoolMOS™ C6/E6 High-Voltage Power Transistors for Highest Efficiency and Easy Control in Switching Applications
    CoolMOS_C6_DPAK_FullPAK

    JPG | 479 kb | 1413 x 1479 px