英飞凌在2009 PCIM中国展会推出MIPAQ™ base量产模块

2009-6-3 | 市场新闻

2009年6月2日,德国Neubiberg和中国上海——在上海举办的2009 PCIM中国展会上,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)今日宣布推出IGBT( 绝缘栅双极晶体管)MIPAQ™ base模块。该模块为IGBT三相逆变桥,内部集成电流取样电阻,适用高达55kW的工业驱动和伺服装置, 满足低杂散电感的系统设计要求。

高度仅有17毫米的MIPAQ™ base模块以卓越的性价比,实现高效、紧凑、耐用的变频器设计。MIPAQ™ base模块集成了三个专门设计用于测量输出电流的取样电阻,使 相关设计可在节省空间和消除PCB热点方面显著受益。这些集成取样电阻可处理以前由外部电流传感器执行的各项任务。外部电流传感器成本高昂且占用宝贵的空间。对变频器PCB的影响也将明显减少。MIPAQ™ base模块能够将取样电阻产生的热量更好地分配到散热器上。

通过利用英飞凌沟槽栅场终止IGBT4芯片技术和Emitter Controlled Diode二极管,六单元1200 V MIPAQ™ base模块的标称电流最高为150 A,并 集成NTC进行温度测量。模块的最高工作结温是 150°C,采用英飞凌EconoPACK™3封装, 符合RoHS标准。

MIPAQ™:三大产品
集成温度测量和驱动元件, MIPAQ系列IGBT模块有助于以较低的成本设计出功能强大、结构紧凑,并且节能环保的中低功率变频器。当前的MIPAQ系列包括三大产品: MIPAQ™ base模块(已开始量产);MIPAQ™ sense模块(集成全数字化电流测量功能,提供电流隔离输出信号);MIPAQ™ serve模块(集成驱动/温度检测元件)。

供货
MIPAQ™ base已开始批量生产。MIPAQ™ sense和MIPAQ™ serve模块已开始提供样品,预计将于2009年第三季度进行批量生产。

英飞凌参加2009 PCIM中国展会
英飞凌在2009 PCIM中国展会(6月2日-4日,上海光大会展中心)W2展厅P205展位展出MIPAQ base模块。欲全面了解英飞凌的展示内容,敬请登陆 http://www.mesago-online.de/en/PCChina/Program/index.htm

有关英飞凌最新Smart模块和MIPAQ模块的信息可登陆 www.infineon.com/highpower欲了解英飞凌功率半导体和模块产品组合,敬请登陆 www.infineon.com/power

 

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国国际OTCQX市场( 股票代号:IFNNY)挂牌上市。


欲了解更多信息,敬请登陆 www.infineon.com

本新闻稿可在以下网站找到: www.infineon.com/press/


Press Photos

  • The MIPAQ(tm) base module integrates an IGBT six-pack and current sense shunts and is ideally suited for use in low-induction system designs in industrial drives and servos up to 55 kW.
    The MIPAQ(tm) base module integrates an IGBT six-pack and current sense shunts and is ideally suited for use in low-induction system designs in industrial drives and servos up to 55 kW.
    MIPAQ_base

    JPG | 332 kb | 2126 x 1535 px

  • 高度仅有17毫米的英飞凌MIPAQ™ base模块为1200V IGBT六单元结构,集成三个专门设计用于电流测量的取样电阻,采用EconoPACK™3封装,具有三种额定电流75A、100A和150A。
    高度仅有17毫米的英飞凌MIPAQ™ base模块为1200V IGBT六单元结构,集成三个专门设计用于电流测量的取样电阻,采用EconoPACK™3封装,具有三种额定电流75A、100A和150A。
    MIPAQ_family

    JPG | 235 kb | 1500 x 1125 px