英飞凌面向工业应用推出具备独特温度和应力补偿特性并可用于高精度位置检测的霍尔效应开关和锁存器系列

2009-3-10 | 市场新闻

2009年3月10日,德国Neubiberg讯——车用霍尔传感器领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)宣布推出全新霍尔效应开关和锁存器系列,新 系列产品主要针对电机控制和自动化系统等多种工业应用。全新TLI49x6产品系列包括高精度霍尔效应开关和锁存器(基于斩波型霍尔传感器)。该系列具备更高的精确度和鲁棒性,能够有效防止电气干扰。它 们采用窄引脚微型表贴封装,广泛适用于需要高灵活度、紧凑型设计的工业应用。

新产品系列包含TLI4906x系列开关和TLI4946x系列锁存器,另有不同封装方式的产品方便选型。

TLI4906x 是高精度霍尔效应开关,具备精确的开关阈值,环境工作温度高达125°C。对于需要精确开关点实现位置传感的多种工业和消费应用而言,例如安防系统、准直控制、按钮、键盘、开 关和机床,它们是理想的选择。

TLI4946x锁存器是控制无刷直流(BLDC)电机的理想产品。无刷直流电机相对于有刷直流电机的主要优势是无需机械接触即可实现换流,因此,无刷直流电机更可靠、更高效,而且高速运转噪音更低。 TLI4946x锁存器被设计用于准确检测无刷直流电机转子的位置,比如用于空调系统、泵、洗衣机、DVD播放器和卷帘门的电机。除了高效控制之外,锁存器还可用于计数。

“英飞凌是享有盛誉的优质、可靠的车用霍尔传感器领先供应商。全新TLI49x6开关和锁存器系列进一步丰富了英飞凌向工业和消费市场客户提供的产品阵容。”英 飞凌科技磁性器件与传感器接口营销负责人Frank Findeis指出,“高能效无刷直流电机控制等工业应用将受惠于本系列产品的高精度和可靠性,同 时电机驱动解决方案设计人员也可受益于从英飞凌一家公司就可获得所有相关的品质卓越的关键组件,例如微控制器、功率器件和传感器。”

霍尔效应开关由斩波型霍尔传感器、基准电流发生器、补偿电路、振荡器和输出电路构成。基准电流发生器负责为霍尔传感器和有源电路供电。补偿电路稳定整个芯片在不同温度条件下的性能,降 低流程变化对其造成的影响;传感器模块可不受温度条件影响提供相同、稳定的输出;主动误差补偿可消除信号路径的偏移影响以及模制、焊接和热效应导致的机械应力对封装的影响。斩波技术与阈值发生器和比较器结合使用, 可确保磁开关点具备出众的灵敏性和稳定性。这些工业应用霍尔效应器件具备极低的抖动,通常为1μs。

芯片具备集电极开路输出(20mA电流)。2.7V至 18V的宽电压工作范围、低至-18V的反极性保护和高达±4kV (HBM)的 ESD防护使TLI49x6开关/锁存器系列成为各种应用的理想选择。当南磁极磁场强度超过Bop打开输出,而当北磁极磁场强度超过Brp 时,关闭输出。

供货与定价
英飞凌新推出的TLI49x6系列包含5款产品。单极型开关TLI4906K采用3引脚PG-SC59封装,而TLI4906L采用3引脚PG-SSO-3封装。霍 尔效应锁存器TLI4946K和TLI4946-2K均采用PG-SC59封装,而TLI4946-2L采用PG-SSO-3封装。订购量达到1万件每年时,TLI49x6K器件的典型单价约为0.21欧元( 约合0.30美元)。目前,TLI49x6系列已开始提供工程样品,预计在2009年4月开始量产。

如欲了解英飞凌产品组合的更多信息,敬请登录: www.infineon.com/sensors

 

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股 票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com

该新闻稿可从以下网站找到: www.infineon.com/press/

 

Information Number

INFATV200903.042

Press Photos

  • The new product family of Hall-effect switches and latches is targeting a broad range of industrial applications, such as motor control and automation systems.
    The new product family of Hall-effect switches and latches is targeting a broad range of industrial applications, such as motor control and automation systems.
    TLI49x6

    JPG | 213 kb | 1063 x 1535 px