报警系统
综述
英飞凌传感器融合型报警系统采用 XENSIV™ 传感器,打造极其先进的安全解决方案,为住所和营业场所提供有效保护
英飞凌报警系统为多层架构,所用数据源自 XENSIV™ IM69D130 麦克风与 XENSIV™ DPS310 气压传感器,实现真正的防盗和防入侵保护。两种硬件分别以不同算法运行,并通过复杂的传感器融合算法将其融为一体。该报警系统解决方案采用待决专利,将音频与压力信息相结合,从而使系统仅在需要时工作,即只有同时触发两种传感器才会报警。系统功能更强,不会被诸如狗叫或电影的背景噪音等各类杂音触发,避免误报。
英飞凌报警系统可检测两种类型事件:
- 玻璃破损:当门窗玻璃破碎时,算法会提取频谱中的强度。
同时,算法还将捕捉到室内压力变化的特征模式。随后,传感器融合软件同步输出并触发玻璃破损警报。 - 入侵者:室内压力在所有门窗关闭后将稳定下来。打开或关闭门窗均会触发室内压力变化,而每个压力事件均有其特征模式。因此,打开或关闭门窗都会触发入侵者警报。
产品
英飞凌报警系统采用 XENSIV™ IM69D130 麦克风及 DPS310 气压传感器,可为应用实现以下特性和优势:
英飞凌报警系统解决方案的特性 | 应用及其设计优势 |
1.玻璃破损检测:传感器融合软件和算法可识别两个传感器的特征数据模式。
2.入侵者检测:基于机器学习的算法负责检测门窗的打开/关闭动作。
|
|
独特的玻璃破损和入侵检测方案可提供强大保护,减少误报 |
|
单个报警系统即可覆盖面积多至 50m2 的房间,无视线要求 |
设计布局灵活,可根据不同的住宅环境调节灵敏度 |
英飞凌传感器融合方案采用待决专利,可实现更高的入侵检测准确度与精度。
视频
支持