Werkzeuge für Heim- und Handwerker
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Kosteneffizienz und Umweltschutz im Systemdesign
![Consumer: Werkzeuge für Heim- und Handwerker](/export/sites/default/_images/application/consumer/powertools.jpg_1505685448.jpg)
Die Branche der Werkzeuge für Heim- und Handwerker ist durch einen hohen Innovationsgrad und einen starken Wettbewerb geprägt. Vor diesem Hintergrund wächst der Druck auf die Hersteller, die neuesten Technologien zu einem fairen Preis anzubieten – insbesondere bei Produkten, die auf den Privatkonsumenten abzielen. Die Menschen suchen heute – unabhängig davon, ob es um Heimwerkerprojekte oder professionelle Handwerker auf der Baustelle geht – nach leistungsstarken und gleichzeitig energieeffizienten Produkten, die zudem leicht und kompakt sind.
Sicherheit geht vor
Global betrachtet stehen Forschung und Entwicklung in der Branche an oberster Stelle, um den Benutzern von Werkzeugen für Heim- und Handwerker – ob auf Baustellen oder im Eigenheim – sichere, ergonomische und energieeffiziente Produkte anbieten zu können. Da Werkzeuge bei unsachgemäßer Verwendung ein Verletzungsrisiko bergen, müssen die Hersteller optimal konstruierte Werkzeuge unter Verwendung modernster Lösungen entwickeln, um die elektromechanische Sicherheit zu gewährleisten. Für Handwerker, die beruflich mit Elektrowerkzeugen arbeiten, ist eine Konstruktion wichtig, die das Risiko für Gesundheitsprobleme durch Vibrationen, Lärm oder Staub minimiert. Alle diese Zielsetzungen lassen sich durch den Einsatz moderner Halbleitertechnologien erreichen – beispielsweise durch die Lösungen von Infineon für Werkzeuge für Heim- und Handwerker.
Der Trend zum kabellosen Werkzeug
Heute ist der Bereich Akku-Werkzeuge das am schnellsten wachsende Segment der Branche, und wenn man den Prognosen glauben darf, wird diese Entwicklung auch anhalten. Die Gründe liegen auf der Hand: Sowohl im professionellen als auch im Heimbereich schätzen die Benutzer die Sicherheit und den Komfort eines leichten, mit Niederspannung arbeitenden Werkzeugs – ohne Kabel und ohne Erfordernis einer Steckdose in der Nähe des Einsatzorts.
Untersuchen Sie Ihren Anwendungsfall anhand der branchenspezifischen Anforderungen an Werkzeuge für Heim- und Handwerker – und finden Sie heraus, wie Sie sie mithilfe von Komponenten von Infineon erfüllen können.