SEMPER™ NOR Flash
专为功能安全而构建和设计
每天,客户都需要使用依赖我们 NOR Flash技术的系统来存储代码和数据。 客户的安全是我们的第一要务,失败是无法容忍的。我们所有的高密度 SEMPER™ NOR Flash闪存器件都超越了车规级质量标准和功能安全等级要求,并经久耐用。
SEMPER™ NOR Flash闪存系列是英飞凌高性能、安全而可靠的 NOR Flash解决方案。它集成了适用于汽车、工业、通信等广泛应用的关键安全功能。 凭借 SEMPER™ NOR Flash闪存,英飞凌推出了业界首款符合 ASIL-B 标准且支持 ASIL-D 的 NOR Flash闪存器件。
- 符合 ASIL-B 、支持ASIL-D :满足 ISO 26262 汽车功能安全等级要求
- 支持IEC-61508
- Endurance flex 架构:每个都可配置的多个分区提供长达 25 年的数据保留或 1百多万次循环使用
- 诊断:SafeBoot 和错误校验以确保安全可靠的运行
- 高达 400 MB/s 的读取带宽:通过 XiP(eXecute in Place)实现即时启动应用程序,用于从长期存储直接执行程序,而不是将代码映射到 RAM
- 接口:Quad SPI 和 JEDEC xSPI-兼容Octal 和 HYPERBUS™
- 车规级:在极端温度(-40°C 至 +125°C)下通过 AEC-Q100 认证
- 增强的可靠性:支持 ECC (SECDED) 以及对接口和内存数据的 CRC 保护
- 对长寿命平台提供10多年的供货保障
SEMPER™ 解决方案中心包含了成功将 SEMPER™ NOR Flash集成到您的设计所需的所有构建模块,包括:
- 软件开发工具包
- 硬件开发平台
- 支持的多种开发环境
- Linux/U-Boot 支持
Quad SPI | HYPERBUS™ | Octal | |
Density | 512Mb - 2Gb | 512Mb - 2Gb | 512Mb - 2Gb |
Short OPN | S25HL512T / S25HL01GT / S25HL02GT / S25HS512T / S25HS01GT / S25HS02GT | S26HL512T / S26HL01GT / S26HL02GT / S26HS512T / S26HS01GT / S26HS02GT | S28HL512T / S28HL01GT / S28HS512T / S28HS01GT / S28HS02GT |
Voltage | 3.0 V/1.8 V | 3.0 V/1.8 V | 3.0 V/1.8 V |
Frequency | 166 MHz SDR / 102 MHz DDR @3.0V 166 MHz SDR / 102 MHz DDR @1.8V |
166 MHz DDR @3.0V 200 MHz DDR @1.8V |
166 MHz SDR / 166 MHz DDR @3.0V 166 MHz SDR / 200MHz DDR @1.8V |
Temp | • Industrial (-40°C to +85°C) • Industrial Plus (-40°C to +105°C) • Auto Grade 3 (-40°C to +85°C) • Auto Grade 2 (-40°C to +105°C) • Auto Grade 1 (-40°C to +125°C) |
• Industrial (-40°C to +85°C) • Industrial Plus (-40°C to +105°C) • Auto Grade 3 (-40°C to +85°C) • Auto Grade 2 (-40°C to +105°C) • Auto Grade 1 (-40°C to +125°C) |
• Industrial (-40°C to +85°C) • Industrial Plus (-40°C to +105°C) • Auto Grade 3 (-40°C to +85°C) • Auto Grade 2 (-40°C to +105°C) • Auto Grade 1 (-40°C to +125°C) |
Features | • Up to 2.56M cycles endurance • 25 years data retention • ISO26262 ASIL B compliant • FMEDA & safety manual • SafeBoot & diagnostics • ECC (SECDED) • Memory CRC • x1 boot option |
• Up to 2.56M cycles endurance • 25 years data retention • ISO26262 ASIL B compliant • FMEDA & safety manual • SafeBoot & diagnostics • ECC (SECDED) • Memory CRC • Interface CRC • x1 and x8 boot options |
• Up to 2.56M cycles endurance • 25 years data retention • ISO26262 ASIL B compliant • FMEDA & safety manual • SafeBoot & diagnostics • ECC (SECDED) • Memory CRC • Interface CRC • x1 boot options |
Packages | • 512Mb: 24-ball BGA, 16-pin SOIC, 8-contact WSON • 1Gb: 24-ball BGA, 16-pin SOIC • 2Gb: 24-ball BGA |
• 512Mb: 24-ball BGA • 1Gb: 24-ball BGA • 2Gb: 24-ball BGA |
• 512Mb: 24-ball BGA • 1Gb: 24-ball BGA • 2Gb: 24-ball BGA |
最近更新:2022年5月6日
英飞凌直接为我们的合作伙伴给予支持,以确保我们的HYPERBUS™存储器解决方案完全兼容现有的及新的芯片组。得益于此,英飞凌产品可以轻松匹配行业领先制造商生产的芯片组,同时助力客户缩短嵌入式系统设计周期。
可支持HYPERBUS™产品的单片机列表将不断扩充,欢迎经常回来查看。
HYPERBUS™芯片组支持
Partner | Chipset / Platform Name | Application | HyperFlash | HyperRAM |
Infineon |
TRAVEO™ S6J331x | Automotive Cluster | • | • |
TRAVEO™ S6J335x | Automotive Gateway | • | • | |
TRAVEO™ S6J326Cx | Automotive Cluster | • | • | |
TRAVEO™ S6J324Cx | Automotive Cluster | • | • | |
TRAVEO™ S6J327Cx | Automotive Cluster | • | • | |
TRAVEO™ S6J328Cx | Automotive Cluster | • | • | |
TRAVEO™ S6J32DAx | Automotive Cluster | • | • | |
TRAVEO™ S6J32BAx | Automotive Cluster | • | • | |
TRAVEO™ II CYT4BF | Automotive Body | • | • | |
TRAVEO™ II CYT3BB/4BB | Automotive Body | • | • | |
FM4 Family S6E2DH Series | Industrial | • | • | |
Altera/Intel |
MAX10 | Industrial | • | • |
Cyclone 10 LP | Industrial | • | • | |
Faraday Tech |
A600 | IoT | • | • |
GCT | GDM7243i | IoT | • | • |
Gowin Semiconductor | GW1NSR-2C | FPGA, Industrial | • | • |
Greewaves Technologies | GAP8 | Artificial Intelligence(AI), IoT | • | • |
Lattice Semiconductor | CrossLink-NX | Image Sensor | • | |
Maxim | MAX32650 | Industrial, Portable Medical, IoT | • | • |
Microchip | PolarFire | Industrial, Communications, Defence | • | • |
NXP
|
MAC57D5xxx | Automotive Cluster | • | |
S32K148 | Automotive Generic / Body | • | ||
S32V23x | Automotive ADAS | • | ||
Kinetis K80 | Industrial | • | ||
Kinetis K82 | Industrial | • | ||
Kinetis K27F / K28F | Industrial | • | ||
i.MX8 Family | Automotive Infotainment, Industrial, Consumer | • | • | |
i.MX 8ULP | Industrial, Smart Home, HMI |
• | • | |
i.MX RT1050 |
Industrial |
• |
• |
|
i.MX RT1020 |
Industrial |
• |
|
|
i.MX RT1060 |
Industrial |
• |
• |
|
i.MX RT1064 |
Industrial |
• |
• |
|
MCU-Based Solution for Alexa Voice Service |
• |
• |
||
Industrial, Consumer |
• |
• |
||
Industrial, Medical |
• |
• |
||
Automotive Networking, Industrial |
• |
• |
||
I.MX RT family |
|
• |
||
Automotive Radar |
• |
• |
||
Consumer, Wearable, IoT |
• |
• |
||
Renesas
|
Automotive Cluster |
• |
||
Automotive Infotainment / ADAS |
• |
|
||
Automotive Digital Cockpit, infotainment |
• |
|||
Automotive Infotainment / ADAS |
• |
|
||
Automotive Gateway, Domain Control |
• |
|||
Automotive ADAS |
• |
|
||
Automotive ADAS |
• |
|
||
ADAS / Autonomous Driving |
• |
|
||
Automotive ADAS and A.D. |
• |
|||
Industrial, A.I. |
• |
• |
||
Semidrive |
Automotive Cluster and Body |
• |
• |
|
ST
|
STM32L4Rx |
Industrial |
• |
• |
Automotive Gateway |
|
• |
||
SPC58EHx / SPC58NHx |
Automotive Body, Network, Security |
• |
• |
|
Industrial |
• |
• |
||
Industrial |
• |
• |
||
Texas Instruments |
Industrial |
• |
|
|
Industrial, Networking |
• |
• |
||
Automotive Digital Cockpit |
• |
• |
||
ADAS |
• |
|
||
Xilinx
|
Communications |
• |
• |
|
Communications |
• |
• |
||
Communications |
• |
• |
||
Communications / Industrial |
• |
• |
||
Networking |
• |
• |
||
Networking |
• |
• |
||
Various |
• |
• |
||
Industrial |
• |
• |
||
Industrial |
• |
• |
HYPERBUS™ 3rd Party Development Platform
Partner | 3rd Party Development Platform |
Application | HyperFlash | HyperRAM |
Trenz Electronics |
TE0725 with Xilinx Artix-7 | Industrial | • | • |
TE0748 with Xilinx Artix | Secure SD | • | • | |
Devboards | HyperMAX with Altera MAX10 | Industrial, Medical, Automotive |
HyperBus Memory Controller IP
IP Supplier |
Link |
Can be integrated in FPGA as Soft IP |
Can be integrated in a SoC |
Infineon |
• |
• |
|
Cadence |
|
• |
|
Mobiveil |
|
• |
|
Synaptic Laboratories Ltd. |
• |
• |
|
Synopsys |
|
• |
|
|
|
HyperBus Memory Controller Verification IP
IP Supplier | Link | HyperFlash | HyperRAM |
Cadence | Link for Cadence | • | • |
Company |
Parallel NOR |
SPI NOR |
HyperFlash |
Semper |
Semper |
Semper |
|||
S29GL-S |
S29GL-T |
S25FL-S |
S25FS-S |
S25FL-L |
S26KL-S |
S25HL-T |
S28HL-T |
S26HL-T |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
|
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
|
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |