Classic PROFET™ 12V | Automotive Smart High-Side Switch
概要
Infineon‘s Classic PROFET™ 12 V are protected high-side power switches for a broad application range in automotive and industry segment
インフィニオンのクラシックPROFET™シリーズは、半導体でハイサイドスイッチングを実現することができる、耐久性と信頼性に定評のある製品です。
実績に裏付けられた以下の特長を備えています。
- 優れたエネルギー耐量
- 高電圧に対応(58V)
- 高速スイッチング(最大1kHz)
- 低消費電流
インテリジェントなPROFET™パワースイッチはDMOSパワートランジスタとCMOS論理回路で構成され、必要なすべての保護機能を内蔵しています。クラシックPROFET™ファミリー(PROtected FET)は、診断機能(ステータスまたは電流検出)や各種保護機能などさまざまなレベルのスマート機能を備えた、豊富な品揃えのスイッチ製品群です。故障状態になると、ステータスで過熱や負荷オープンの診断が可能です。PROFET™の診断機能はまた、スイッチや負荷に関する正確な情報も提供します。診断によるフィードバックや負荷電流検出機能を備えていると、ディスクリート回路やアセンブリをさらに増やす必要がなくなり、リスクを最小化します。多くのスマートな機能を持つPROFET™は、自動車(12V)やトラック & 農業機械(24V)、その他の産業用途を含むさまざまなアプリケーションに最適な製品です。
アプリケーションの例 |
対象となる業界 |
負荷 |
---|---|---|
|
|
|
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できるように、365日24時間ご利用いただけます。インフィニオンのサポート エンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、どんなトピックでも、お好みの言語で、設計上の課題に対してサポートが得られます。
製品
トレーニング
アプリケーション
Application examples
1. ABS System
2. Gasoline Injection
サポート