Aktiv gesteuertes Federungssystem
Cutting-edge solutions to accelerate the future of driving
Aktive und halbaktive Federungssysteme sind eine wünschenswerte Eigenschaft in zwei hochspezifischen, automotiven Nischenmärkten: Dem Luxus- und dem Sportsegment. Da sie in vergleichsweise geringen Mengen gefertigt werden, wird bei bestimmen Systemmerkmalen auf Standardbauteile zurückgegriffen. Genau aus diesem Grund brauchen Sie den richtigen Partner mit bewährter Fachkenntnis und zuverlässigem Support, um Lösungen zu entwickeln, die genau auf die technischen Daten Ihrer Federungsanwendungen abgestimmt sind.
Und exakt das bietet Ihnen Infineon. Wir verfügen über eine Vielzahl von Sensor-, Rechen- und Leistungsbauteilen, die verschiedene Aufteilungen ermöglichen, wie beispielsweise als zentrales, im Rad integriertes Steuergerät, das eine bemerkenswert kurze Markteinführungszeit ermöglicht. Außerdem profitieren Sie von der Fachkenntnis und Erfahrung des langjährigen Marktführers für Federungssysteme.
Aktiv gesteuertes Federungssystem Systemdiagramm
Systemvorteile
- Fortschrittliche Federungssysteme wurden ursprünglich im Premiumsegment der Sport- und Luxuswagen eingesetzt und sind heute auch im mittleren Preissegment des Automobilmarktes großflächig vertreten.
- Da sich die Systeme sowohl an das Fahrzeugniveau als auch die Dämpfungseigenschaften des Fahrzeugs anpassen, tragen sie entscheidend zur Verbesserung von Fahrkomfort, Fahrverhalten und Fahrsicherheit bei.
- Das umfangreiche Produktspektrum von Infineon – darunter auch 32-Bit-Mikrocontroller im oberen Preissegment sowie Mehrkanaltreiber für bistabile und analoge Ventile – deckt den gesamten Bereich von Federungssystemen ab: vom beladungsabhängigen Ausgleich des Fahrzeugniveaus über aktive und halbaktive Federungssysteme bis hin zur Luftfederung.