1EBN1001AE
综述
EiceDRIVER™ Boost - 用于汽车应用的隔离单通道升压器
IGBT / MOSFET gate driver booster for automotive motor drives above 10 kW, peak current up to ±15 A, support for active clamping with very fast reaction time, active clamping disable, ASC Input signals
特征描述
- 单通道 IGBT/MOSFET 栅极驱动器升压器
- 适用于高达 650 V/800A 和 1200 V/400A 的 IGBT 等级
- 低传播延迟和最小 PWM 失真
- 单独的开启和关闭信号路径
- 支持负关闭偏差
- 14 引脚 PG-DSO-14 散热焊盘环保封装
- 通过 AEC-Q100 认证
优势
- 支持主动短路策略
- 在系统级别上经济高效地实施 ASIL C/D
- 大幅节省 PCB 面积
潜在应用
![](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/Driver_ICs/Product_image_EiceDRIVER-SIL_DSO-36.jpg_1758632412.jpg)
请查看适用于汽车应用的 EiceDRIVER™ SIL 高电压 IGBT 驱动器:1EDI2001AS 或 1EDI2002AS
图表
视频
培训
支持