分散式后视镜模块
![AGV-AMR-graph](/export/sites/default/_images/application/Robotics/AGV-AMR-graph.png_1838978739.png)
Mobile robots have become a firmly established part of day-to-day operations, may it be in logistic and warehouse centers, production sites but also hospitals, restaurants, schools, or as last-mile delivery vehicles of packages and goods.
Many types of mobile robots exist, but on a high level the two main types are:
AGV - Automated Guided Vehicle
AGVs are “fixed”. They follow predefined paths using lasers, sensors, barcodes, or magnetic tape for navigation.
AMR - Autonomous Mobile Robot
AMRs are not “fixed” and don’t need external paths. Autonomously mapping, navigating, and obstacle avoidance by using sensors.
分散式后视镜模块
如今,汽车后视镜不再仅仅是安装在汽车壳体侧面、可机械调节的反射玻璃,而是配备电子器件,功能不断增加的复杂应用模块。电子后视镜定位和折叠设计是大部分主流应用的青睐之选,包括内存功能、侧面转向信号灯、盲点指示灯和后视镜加热。为了优化歧管的功能,后视镜线束应布置在车门模块中,分散式电子控制单元可安装在后视镜外壳中,通过 LIN 总线连接到车辆网关。
为了使复杂度可控,同时兼顾 PCB 空间和耗散功率,功能集成是设计的关键因素。英飞凌为电源和通信以及电机控制和 LED 控制提供专用解决方案,其功耗和静态电流较低,优势明显:
- 系统基础芯片(SBC)将系统电源 (LDO、DCDC)、通信接口、诊断、开关功能和故障输出集成到一款产品中。
- NovalithIC™ 低阻保护式单半桥开关(集成 MOSFET)。
- 高阻保护式多半桥(集成 MOSFET)。
- LITIX™,这款性能优异的 LED 驱动器 IC,充分发挥了 LED 的优势,同时也为应用提供了全方位防护。
关于设计,分散式后视镜模块系统的要求:
后视镜设计面临的另一项挑战是随着汽车制造商平台策略的调整,可配置型号的数量也需要日益增加。为了简化处理,歧管型号采用单一的 PCB 设计的,因此产品系列的可扩展性变得十分必要。诸如 PROFET™之类的英飞凌功率开关 器件,是市场中扩展能力最强的高边开关产品组合。
关于设计,分散式后视镜模块系统的要求:
- 可嵌入分立式(稳压器 + LIN 收发器)或集成式 (SBC) 的供电和通信接口
- 具备一系列支持感应、诊断和保护功能的可扩展单半桥开关、多半桥和 LED 驱动器 IC
- 具备一系列支持感应、诊断和保护功能的可扩展单通道、多通道高边和低边开关